- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Équipement hydraulique
 - Hydraulique
 - CH
 - CH (D) KD (20-25), la série de cylindre hydraulique Compact
 
CH (D) KD (20-25), la série de cylindre hydraulique Compact
vérins hydrauliques de la série CH sont disponibles dans le corps compact, rond, JIS ou tirant types. Pression nominale est comprise entre 10 MPa à 3.5MPa. Alésages sont disponibles, en fonction de la série, de 20 à 160. Les détecteurs sont disponibles sur la plupart des modèles. p>
- Vérin hydraulique compact conforme JIS
 - Pression nominale : 10 MPa
 - Alésage : 20~25
 - Montage : basique
 - Compatible avec les détecteurs