- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Équipement hydraulique
 - Hydraulique
 - CH
 - CH (D) KG (20-25), la série de cylindre hydraulique Compact
 
CH (D) KG (20-25), la série de cylindre hydraulique Compact
Les vérins hydrauliques de la série CH sont disponibles en modèle compact, corps rond, JIS ou à tirants. Les pression nominales s'étendent de 3.5 MPa à 16 MPa. Différents alésages sont disponibles, de 20 à 160, en fonction des séries. Les détecteurs sont disponibles sur la plupart des modèles.
- Vérin hydraulique compact conforme JIS
 - Pression nominale : 16 MPa
 - Alésage : 20~25
 - Montage : basique
 - Compatible avec les détecteurs