- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Équipement hydraulique
 - Hydraulique
 - CH
 - CH (D) M, Type Rond, basse pression hydraulique cylindre, alésage 20-40mm
 
CH (D) M, Type Rond, basse pression hydraulique cylindre, alésage 20-40mm
Les vérins hydrauliques de la série CH sont disponibles en modèle compact, corps rond, JIS ou à tirants. Les pression nominales s'étendent de 3.5 MPa à 16 MPa. Différents alésages sont disponibles, de 20 à 160, en fonction des séries. Les détecteurs sont disponibles sur la plupart des modèles.
- Vérin hydraulique rond à faible pression
 - Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40
 - Course standard (mm) : 25 à 800
 - 3.5 MPa
 - 5 types de montage
 - Compatible avec les détecteurs