- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Équipement hydraulique
 - Hydraulique
 - CH
 - CHQW, Vérin hydraulique compact pour les basses pressions, tige traversante à double effet
 
CHQW, Vérin hydraulique compact pour les basses pressions, tige traversante à double effet
Les vérins hydrauliques de la série CH sont disponibles en modèle compact, corps rond, JIS ou à tirants. Les pression nominales s'étendent de 3.5 MPa à 16 MPa. Différents alésages sont disponibles, de 20 à 160, en fonction des séries. Les détecteurs sont disponibles sur la plupart des modèles.
- Vérin hydraulique compact pour les basses pressions, tige traversante à double effet
 - Alésages (mm) : 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100
 - Course (mm) : 5 à 100
 - 3.5 Mpa avec longueur totale courte
 - Compatible avec les détecteurs