- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Équipement hydraulique
 - Hydraulique
 - CH
 - CH (D) Q, type compact, basse pression cylindre hydraulique, double effet simple tige
 
CH (D) Q, type compact, basse pression cylindre hydraulique, double effet simple tige
Les vérins hydrauliques de la série CH sont disponibles en modèle compact, corps rond, JIS ou à tirants. Les pression nominales s'étendent de 3.5 MPa à 16 MPa. Différents alésages sont disponibles, de 20 à 160, en fonction des séries. Les détecteurs sont disponibles sur la plupart des modèles.
- Vérin hydraulique compact, tige simple double effet
 - Alésages (mm) : 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100
 - Course (mm) : 5 à 100
 - 3.5 Mpa avec longueur totale courte
 - Compatible avec les détecteurs