- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Équipement hydraulique
 - Hydraulique
 - CH
 - CH (D) SD, norme ISO vérin hydraulique, la pression nominale (10 MPa)
 
CH (D) SD, norme ISO vérin hydraulique, la pression nominale (10 MPa)
Les vérins hydrauliques de la série CH sont disponibles en modèle compact, corps rond, JIS ou à tirants. Les pression nominales s'étendent de 3.5 MPa à 16 MPa. Différents alésages sont disponibles, de 20 à 160, en fonction des séries. Les détecteurs sont disponibles sur la plupart des modèles.
- La zone de projection, le poids et la longueur totale ont été réduits par rapport à la série CH2 LI>
 - Tailles d'alésage applicables: 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm LI>
 - Pression nominale: 16 MPa LI>
 - Disponible en courses de 25mm à 1000mm en fonction de la sélection de la taille d'alésage LI>
 - Interrupteur automatique capable LI> UL>