CKG1-Z / CKP1-Z, cylindre de serrage w / Champ magnétique résistant Commutateur automatique (Rod Style de montage)

La série CK1-Z est un cylindre de serrage disponible en deux types de largeurs de chape (16,5 mm, 19,5 mm). Il est un cylindre sans lubrification, compact, léger, avec un régulateur de vitesse intégré. Le CK1-Z est disponible en 3 tailles d'alésage avec des longueurs de course jusqu'à 150 mm. Les options incluent des ajustements de vitesse facile, les pièces jointes de la tige et des capacités de commutation automatique.

  • Largeur d'articulation: 16.5mm, 19.5mm.
  • Réglage facile de la vitesse.
  • Les raccordements sont situés sur trois surfaces.
  • Avec amortissement pneumatique.
CKG1-Z / CKP1-Z, cylindre de serrage w / Champ magnétique résistant Commutateur automatique (Rod Style de montage)
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Type d'aimant Configuration Status
chape Configuration Status
Alésage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Course Configuration Status
Raccord d'extrémité Configuration Status
Option Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status