QA
La série AQ de vannes à échappement rapide offre une capacité de débit élevé dans un corps compact et léger. Cette série est disponible avec une construction de corps en ligne, à lèvre ou à membrane avec des raccords instantanés intégrés. La série AQ est disponible dans un assortiment alésages.

AQ * 40F, soupape d'échappement rapide, intégré Raccord contact
La série AQ de vannes à échappement rapide offre une capacité de débit élevé dans un corps compact et léger. Cette série est disponible avec une construction de corps en ligne, à lèvre ou à membrane avec des raccords instantanés intégrés. La série AQ est disponible dans un assortiment alésages.
- Raccords instantanés intégrés
- Silencieux intégré en option
- Réduction de l'encombrement
- Léger

AQ, soupape d'échappement rapide
La série AQ de vannes à échappement rapide offre une capacité de débit élevé dans un corps compact et léger. Cette série est disponible avec une construction de corps en ligne, à lèvre ou à membrane avec des raccords instantanés intégrés. La série AQ est disponible dans un assortiment alésages.
- Disponible avec lèvre ou membrane
- Grande capacité de débit
- Compact et léger
- Faible pression différentielle
- Plage de taille de M5 à 3/4