- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- AS (faible vitesse)
AS (faible vitesse)
La série "-FM" a spécialement été conçue pour les applications nécessitant un réglage fin pour contrôler les actionneurs fonctionnant à de très faibles vitesses comme lors de la manipulation de matériaux fragiles ou du contrôle de processus s'effectuant en douceur. La surface équivalente de l'orifice a été réduite à 1/10ème de celle des séries standard, mais elle retient encore 10 tours de la vis de réglage, (20 tours pour la taille M5). Cette série est livrée avec des raccords instantanés et est disponible avec une construction droite ou en équerre. Actuellement disponible en mm pour s'adapter aux diamètres extérieurs de tube de 3.2 à 10 mm, et avec des taraudages allant de M5 à ¼ R(PT)
AS-FM, régulateur de vitesse, basse vitesse, une touche, coude et Universal Type, Corps Résine
La série "-FM" a spécialement été conçue pour les applications nécessitant un réglage fin pour contrôler les actionneurs fonctionnant à de très faibles vitesses comme lors de la manipulation de matériaux fragiles ou du contrôle de processus s'effectuant en douceur. La surface équivalente de l'orifice a été réduite à 1/10ème de celle des séries standard, mais elle retient encore 10 tours de la vis de réglage, (20 tours pour la taille M5). Cette série est livrée avec des raccords instantanés et est disponible avec une construction droite ou en équerre. Actuellement disponible en mm pour s'adapter aux diamètres extérieurs de tube de 3.2 à 10 mm, et avec des taraudages allant de M5 à ¼ R(PT)
- Régleur de débit faible vitesse avec raccords instantanés
- Corps en résine
- Tailles du corps : M5, 1/8, 1/4
- Version équerre ou universelle
- Réglage à l'admission et à l'échappement
- Orifices : M5, 01, 02
- Diam. ext. du tube : (mm) : 3.2, 4, 6, 8, 10
AS-FM, régulateur de vitesse, basse vitesse, une touche, en ligne, corps en résine
La série "-FM" a spécialement été conçue pour les applications nécessitant un réglage fin pour contrôler les actionneurs fonctionnant à de très faibles vitesses comme lors de la manipulation de matériaux fragiles ou du contrôle de processus s'effectuant en douceur. La surface équivalente de l'orifice a été réduite à 1/10ème de celle des séries standard, mais elle retient encore 10 tours de la vis de réglage, (20 tours pour la taille M5). Cette série est livrée avec des raccords instantanés et est disponible avec une construction droite ou en équerre. Actuellement disponible en mm pour s'adapter aux diamètres extérieurs de tube de 3.2 à 10 mm, et avec des taraudages allant de M5 à ¼ R(PT)
- Régleur de débit en ligne avec raccord instantané
- Conçu pour un fonctionnement à faible vitesse
- Tous les pièces en laiton sont nickelées
- Taille des tubes en mm ou en pouces
- Admission et échappement facilement déterminés grâce au symbole
de sens du débit figurant sur le corps en résine
AS2 * 2 * 0M, régulateur de vitesse, basse vitesse, corps métallique
La série "-FM" a spécialement été conçue pour les applications nécessitant un réglage fin pour contrôler les actionneurs fonctionnant à de très faibles vitesses comme lors de la manipulation de matériaux fragiles ou du contrôle de processus s'effectuant en douceur. La surface équivalente de l'orifice a été réduite à 1/10ème de celle des séries standard, mais elle retient encore 10 tours de la vis de réglage, (20 tours pour la taille M5). Cette série est livrée avec des raccords instantanés et est disponible avec une construction droite ou en équerre. Actuellement disponible en mm pour s'adapter aux diamètres extérieurs de tube de 3.2 à 10 mm, et avec des taraudages allant de M5 à ¼ R(PT)
- Régleur de débit avec raccords instantanés
- Tailles du corps : M5, 1/8, A1/4
- Raccords coudés directement connectés au vérin
- Réglage à l'admission et à l'échappement
- Orifices : M5, 01, 02
AS-F*M, AS-F*C, contrôleur de vitesse, basse vitesse, une touche, type push-lock, corps en résine
Les séries de commandes de vitesse AS-F * M et AS-F * C apportent la commodité des fonctions de verrouillage par poussoir et d'indicateur aux modèles à basse vitesse. De plus, ils offrent désormais deux gammes de vitesse lente, M (1 ~ 50 mm / s) et C (50 ~ 150 mm / s) pour fournir un réglage plus fin et une plus grande précision de vitesse dans la plage de fonctionnement souhaitée.
- Na lewai vakatotolo ni ranges, M (1 ~ 50 SS VV/s) kei C (50 ~ 150 SS VV/
- Push-loka kei na ivakaraitaki ni loka/ivakatakilakila sa vakarautaki tu
- Elbow/vuravura raraba kei na kena mataqali
- Namperial kei na metric veiveisau