ASN2
Le régleur d'échappement avec silencieux de la série ASN2 réduit de manière plus efficace le bruit. Plus de 20 dB pour le débit maximum. La vitesse du vérin est facilement réglée car la construction de la vis de réglage est la même que celle du régleur de débit. Une bague de retenue prévient les pertes accidentelles de la vis.
ASN2, Valve mesure avec Silencer
Le régleur d'échappement avec silencieux de la série ASN2 réduit de manière plus efficace le bruit. Plus de 20 dB pour le débit maximum. La vitesse du vérin est facilement réglée car la construction de la vis de réglage est la même que celle du régleur de débit. Une bague de retenue prévient les pertes accidentelles de la vis.
- Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Operating Pressure Range: 0 to 1 MPa.
ASN2-A Exhaust Flow Control Valve with Silencer
Metering valve with silencer series ASN2 has superior sound reducing performance. Over 20dB at maximum flow rate. Cylinder speed is easily set by the shape of the needle being the same as that of the speed controller. Retainer prevents accidental loss of needle.
- Convenient integration of exhaust speed control with silencer
- Available in push lock or compact indicator types
- NPT or R thread
- Sizes: M5 X 0.8/10-32, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2