je ne sais pas
La série IDK de SMC est un tube de contrôle de l'humidité. & Nbsp; Condensation dans un système pneumatique provoquerait une défaillance de fonctionnement et affecter la vie de & nbsp; & nbsp équipement pneumatique. Le IDK empêche la condensation dans les petits cylindres, les pinces d'air, et des vannes d'air à commande par diffusion de vapeur d'eau dans la tuyauterie à l'extérieur avant d'être condensée. & Nbsp; p>
IDK, tubages contrôle de l'humidité (en fluoropolymère)
La série IDK de SMC est un tube de contrôle de l'humidité. & Nbsp; Condensation dans un système pneumatique provoquerait une défaillance de fonctionnement et affecter la vie de & nbsp; & nbsp équipement pneumatique. Le IDK empêche la condensation dans les petits cylindres, les pinces d'air, et des vannes d'air à commande par diffusion de vapeur d'eau dans la tuyauterie à l'extérieur avant d'être condensée. & Nbsp; p>
- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 2 à Ø 6 mm
- Deux formes: linéaire et bobine
- Longueurs effectives des tubes: 100 et 200 mm. < / ul>