- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 3/2
- VQZ
- Séries 200 et 300
- Montage sur embase
Montage sur embase
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
VQZ ** 5, 200/300 Série, 3 Port Electrovanne, monté sur la base
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa
(modèle haute pression 1.0 MPa) - mm²: VQZ200 10 - 12,7; VQZ300 15,4 - 21,8
- Tension nominale : 12, 24 Vcc;
100, 110, 200, 220 VCA - Temps de réponse :
VQZ200 joint métallique 14 ms maxi.; joint élastique 15 ms maxi.
VQZ300 joint métallique 17 ms maxi. ; joint élastique 25 ms maxi.
VV3QZ * 5, série 200/300 collecteur, monté sur un socle
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
- Embase unitaire pour vannes des séries VQZ200/300
- Montage sur rail DIN en option
- Raccordement latéral
- 20 stations maxi. disponibles en standard
- 12 orifices disponibles
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
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire