VV3QZ * 5, série 200/300 collecteur, monté sur un socle

Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.

  • Embase unitaire pour vannes des séries VQZ200/300
  • Montage sur rail DIN en option
  • Raccordement latéral
  • 20 stations maxi. disponibles en standard
  • 12 orifices disponibles
VV3QZ * 5, série 200/300 collecteur, monté sur un socle
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Séries Configuration Status
Stations Configuration Status
Orifice Configuration Status
Option Configuration Status
Conforme CE Configuration Status