- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- JSY
- JSY Options des embases
JSY Options des embases
JSY, plaque d'obturation, plug-in
- Utilisé lorsque des ajouts de vannes sont prévus ou pour la maintenance li>
- Comprend des vis de montage li> ul>
JSY, SUP / ECH Spacer, Plug-in
- SUP entretoise: fournir une pression différente au port de sortie de station spécifique li>
- EXH entretoise: échappement de soupape séparée pour la station installée li>
- Comprend joint de connecteur, le joint de base et de montage vis pour l'installation li> ul>
JSY, SUP / ECH de blocage du disque, Plug-in
- SUP disque de blocage peut fournir deux différents haute et basse pression dans un collecteur li>
- EXH disque de blocage peut séparer les gaz d'échappement de la soupape de sorte qu'il ne touche pas les autres vavles li> < / ul>
JSY, plaque d'obturation, non enfichable
- Utilisé lorsque des ajouts de vannes sont prévus ou pour la maintenance li>
- Comprend des vis de montage li> ul>
JSY, SUP / ECH Spacer, non Plug-in
- SUP entretoise: fournir une pression différente au port de sortie de station spécifique li>
- EXH entretoise: échappement de soupape séparée pour la station installée li>
- Comprend joint de connecteur, le joint de base et de montage vis pour l'installation li> ul>