- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- QV 4000/5000
- Série 5000
- Connexion non embrochable montée sur embase
Connexion non embrochable montée sur embase
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.

VQ5 * 5 *, série 5000, 5 Port Electrovanne, bouchon de plomb, monté sur la base
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
- Fluide : air/gaz inerte
- Plage de pression d'utilisation : 0.10 - 1.0 MPa
- Débit [l/min (ANR)], (Cv) :
joint métallique 2 positions 2182 - 2782, (2.9); joint élastique 2 positions 4148, (4.4)
joint métallique 3 positions 2696 - 2924, (2.6 - 2.9);
joint élastique 3 positions 3091 - 3781 (3.4 - 3.9) - Tension nominale : 12, 24 Vcc
- Temps de réponse (ms) standard 0.95 W :
joint métallique 20 à 62 maxi. ;
joint élastique 25 à 75 maxi. - Température ambiante et du fluide : -10 à 50°C

VV5Q55-C, 5000, Base de montée du collecteur, plomb enfichable, kit de connexion
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
- Montage sur embase à câble embrochable/cassette pour distributeur VQ5*5*
- Distributeurs raccordés individuellement
- 12 stations maxi. disponibles en standard
- 6 orifices
- Protection IP65 en option