VV5Q55-C, 5000, Base de montée du collecteur, plomb enfichable, kit de connexion

Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.

  • Montage sur embase à câble embrochable/cassette pour distributeur VQ5*5*
  • Distributeurs raccordés individuellement
  • 12 stations maxi. disponibles en standard
  • 6 orifices
  • Protection IP65 en option
VV5Q55-C, 5000, Base de montée du collecteur, plomb enfichable, kit de connexion
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
Orifice Configuration Status
Options Configuration Status
Option 2 Configuration Status