- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à commande pneumatiques
- SY
SY
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
SYA3000, 5000, 7000, 5 Port Air Operated Valve, Tous les types
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Vanne 5 voies à commande pneumatique
- Corps porté ou monté à la base
- Style porté sur le corps disponible avec raccords instantanés
- Plage de pression de fonctionnement (MPa): 0,15 à 0,7 selon le type d'actionnement LI> UL>
P>