- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 10 SYJ
- Série 10-300
Série 10-300
La série 10-SYJ offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
10 SYJ300 3 Port Electrovanne, pour les types manifold 20, 41, S41, 42, S42 Série Clean
La série 10-SYJ offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- Fluide: air
- Plage de pression de fonctionnement (MPa): 0,15 à 0,7
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C (pas de gel)
- Fréquence de fonctionnement maximale: 10Hz LI> UL>
P>
10 SS3YJ3-20, type 20 Manifold (pour SYJ300 Montage en ligne Vannes), série Clean
La série 10-SYJ offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- SYJ300 collecteur de soupape à corps
- Maximum 20 stations disponibles en standard
- Collecteur pour vannes pilotes internes
- Un port sur le dessus de la vanne LI> UL>
10 SS3YJ3- * 41, 41 * Type de collecteur (pour SYJ300 Montage sur embase Vannes), série Clean
La série 10-SYJ offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- SYJ300 collecteur de soupape à corps
- Maximum 20 stations disponibles en standard
- Collecteur pour vannes pilotes internes
- Base unique / monture B LI> UL>
10 SS3YJ3- * 42, * 42 Type de Manifold (pour SYJ300 Montage sur embase Vannes), série Clean
La série 10-SYJ offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
- SYJ300 collecteur de soupape à corps
- Maximum 20 stations disponibles en standard
- Collecteur pour vannes pilotes internes
- Base unique / monture B LI> UL>