- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Controllers & Drivers
- 24VDC Controllers, Single Axis
- PLC Parallel I/O - Programless for Incremental Encoders
- LECP1 Programless - Parallel I/O, Incremental Encoder
LECP1 Programless - Parallel I/O, Incremental Encoder
The LECP1 is a programless controller for LE’s 24VDC step motors. 14 positions with speed and acceleration / deceleration values can be set directly from the control panel. No setting software or teaching pendant is required. Separate control and motor power enable the motor to be turned off without losing the encoder position. Alarm detection is also available.

LECP1 contrôleur pour LEH sans programmation série
Le LECP1 est un contrôleur sans programmation pour les moteurs pas à pas de 24VCC LE. 14 positions avec la vitesse et l'accélération / décélération valeurs peuvent être définies directement à partir du panneau de commande. Aucun logiciel de réglage ou pendant l'enseignement est nécessaire. commande séparée et la puissance du moteur permettent au moteur d'être mis hors tension sans perdre la position du codeur. La détection d'alarme est également disponible.- Définir les données de contrôle de mouvement à l'aide des boutons-poussoirs et des commutateurs rotatifs du panneau de commande
- 16 incréments disponibles pour la vitesse et l'accélération, en avant et en arrière
- 3 incréments disponibles pour la force de poussée
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec encodeur de phase A / B incrémental
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- Montage sur vis ou sur rail DIN LI> UL>

LECP1 Controller pour la série sans programmation FEL
Le LECP1 est un contrôleur sans programmation pour les moteurs pas à pas de 24VCC LE. 14 positions avec la vitesse et l'accélération / décélération valeurs peuvent être définies directement à partir du panneau de commande. Aucun logiciel de réglage ou pendant l'enseignement est nécessaire. commande séparée et la puissance du moteur permettent au moteur d'être mis hors tension sans perdre la position du codeur. La détection d'alarme est également disponible.- Définir les données de contrôle de mouvement à l'aide des boutons-poussoirs et des commutateurs rotatifs du panneau de commande
- 16 incréments disponibles pour la vitesse et l'accélération, en avant et en arrière
- 3 incréments disponibles pour la force de poussée
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec encodeur de phase A / B incrémental
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- Montage sur vis ou sur rail DIN LI> UL>

LECP1 Controller pour la série sans programmation LIE
Le LECP1 est un contrôleur sans programmation pour les moteurs pas à pas de 24VCC LE. 14 positions avec la vitesse et l'accélération / décélération valeurs peuvent être définies directement à partir du panneau de commande. Aucun logiciel de réglage ou pendant l'enseignement est nécessaire. commande séparée et la puissance du moteur permettent au moteur d'être mis hors tension sans perdre la position du codeur. La détection d'alarme est également disponible.- Définir les données de contrôle de mouvement à l'aide des boutons-poussoirs et des commutateurs rotatifs du panneau de commande
- 16 incréments disponibles pour la vitesse et l'accélération, en avant et en arrière
- 3 incréments disponibles pour la force de poussée
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec encodeur de phase A / B incrémental
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- Montage sur vis ou sur rail DIN LI> UL>

LECP1 contrôleur pour LEM sans programmation
Le LECP1 est un contrôleur sans programmation pour les moteurs pas à pas de 24VCC LE. 14 positions avec la vitesse et l'accélération / décélération valeurs peuvent être définies directement à partir du panneau de commande. Aucun logiciel de réglage ou pendant l'enseignement est nécessaire. commande séparée et la puissance du moteur permettent au moteur d'être mis hors tension sans perdre la position du codeur. La détection d'alarme est également disponible.- Définir les données de contrôle de mouvement à l'aide des boutons-poussoirs et des commutateurs rotatifs du panneau de commande
- 16 incréments disponibles pour la vitesse et l'accélération, en avant et en arrière
- 3 incréments disponibles pour la force de poussée
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec encodeur de phase A / B incrémental
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- Montage sur vis ou sur rail DIN LI> UL>

LECP1 Controller pour la série sans programmation LEP
Le LECP1 est un contrôleur sans programmation pour les moteurs pas à pas de 24VCC LE. 14 positions avec la vitesse et l'accélération / décélération valeurs peuvent être définies directement à partir du panneau de commande. Aucun logiciel de réglage ou pendant l'enseignement est nécessaire. commande séparée et la puissance du moteur permettent au moteur d'être mis hors tension sans perdre la position du codeur. La détection d'alarme est également disponible.- Définir les données de contrôle de mouvement à l'aide des boutons-poussoirs et des commutateurs rotatifs du panneau de commande
- 16 incréments disponibles pour la vitesse et l'accélération, en avant et en arrière
- 3 incréments disponibles pour la force de poussée
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec encodeur de phase A / B incrémental
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- Montage sur vis ou sur rail DIN LI> UL>

LECP1 contrôleur pour LER sans programmation série
Le LECP1 est un contrôleur sans programmation pour les moteurs pas à pas de 24VCC LE. 14 positions avec la vitesse et l'accélération / décélération valeurs peuvent être définies directement à partir du panneau de commande. Aucun logiciel de réglage ou pendant l'enseignement est nécessaire. commande séparée et la puissance du moteur permettent au moteur d'être mis hors tension sans perdre la position du codeur. La détection d'alarme est également disponible.- Définir les données de contrôle de mouvement à l'aide des boutons-poussoirs et des commutateurs rotatifs du panneau de commande
- 16 incréments disponibles pour la vitesse et l'accélération, en avant et en arrière
- 3 incréments disponibles pour la force de poussée
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec encodeur de phase A / B incrémental
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- Montage sur vis ou sur rail DIN LI> UL>

LECP1 Controller pour la série sans programmation LES / LESH
Le LECP1 est un contrôleur sans programmation pour les moteurs pas à pas de 24VCC LE. 14 positions avec la vitesse et l'accélération / décélération valeurs peuvent être définies directement à partir du panneau de commande. Aucun logiciel de réglage ou pendant l'enseignement est nécessaire. commande séparée et la puissance du moteur permettent au moteur d'être mis hors tension sans perdre la position du codeur. La détection d'alarme est également disponible.- Définir les données de contrôle de mouvement à l'aide des boutons-poussoirs et des commutateurs rotatifs du panneau de commande
- 16 incréments disponibles pour la vitesse et l'accélération, en avant et en arrière
- 3 incréments disponibles pour la force de poussée
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec encodeur de phase A / B incrémental
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- Montage sur vis ou sur rail DIN LI> UL>

LECP1 contrôleur pour LEY sans programmation, série à tige
Le LECP1 est un contrôleur sans programmation pour les moteurs pas à pas de 24VCC LE. 14 positions avec la vitesse et l'accélération / décélération valeurs peuvent être définies directement à partir du panneau de commande. Aucun logiciel de réglage ou pendant l'enseignement est nécessaire. commande séparée et la puissance du moteur permettent au moteur d'être mis hors tension sans perdre la position du codeur. La détection d'alarme est également disponible.- Définir les données de contrôle de mouvement à l'aide des boutons-poussoirs et des commutateurs rotatifs du panneau de commande
- 16 incréments disponibles pour la vitesse et l'accélération, en avant et en arrière
- 3 incréments disponibles pour la force de poussée
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec encodeur de phase A / B incrémental
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- Montage sur vis ou sur rail DIN LI> UL>

LECP1 contrôleur pour LEYG sans programmation, Guide de la série à tige
Le LECP1 est un contrôleur sans programmation pour les moteurs pas à pas de 24VCC LE. 14 positions avec la vitesse et l'accélération / décélération valeurs peuvent être définies directement à partir du panneau de commande. Aucun logiciel de réglage ou pendant l'enseignement est nécessaire. commande séparée et la puissance du moteur permettent au moteur d'être mis hors tension sans perdre la position du codeur. La détection d'alarme est également disponible.- Définir les données de contrôle de mouvement à l'aide des boutons-poussoirs et des commutateurs rotatifs du panneau de commande
- 16 incréments disponibles pour la vitesse et l'accélération, en avant et en arrière
- 3 incréments disponibles pour la force de poussée
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec encodeur de phase A / B incrémental
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- Montage sur vis ou sur rail DIN LI> UL>