- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Controllers & Drivers
- 24VDC Controllers, Single Axis
- PLC Parallel I/O - Programless for Incremental Encoders
- LECP1 Programless - Parallel I/O, Incremental Encoder
- LECP1 Controller pour la série sans programmation LEP
LECP1 Controller pour la série sans programmation LEP
Le LECP1 est un contrôleur sans programmation pour les moteurs pas à pas de 24VCC LE. 14 positions avec la vitesse et l'accélération / décélération valeurs peuvent être définies directement à partir du panneau de commande. Aucun logiciel de réglage ou pendant l'enseignement est nécessaire. commande séparée et la puissance du moteur permettent au moteur d'être mis hors tension sans perdre la position du codeur. La détection d'alarme est également disponible.
- Définir les données de contrôle de mouvement à l'aide des boutons-poussoirs et des commutateurs rotatifs du panneau de commande
- 16 incréments disponibles pour la vitesse et l'accélération, en avant et en arrière
- 3 incréments disponibles pour la force de poussée
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec encodeur de phase A / B incrémental
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- Montage sur vis ou sur rail DIN LI> UL>