- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Controllers & Drivers
- 24VDC Controllers, Single Axis
- PLC Parallel I/O - Programmable
- JXC51/61 Parallel I/O - Absolute Encoders
JXC51/61 Parallel I/O - Absolute Encoders
The JXC51 and JXC61 are controllers for LE's 24VDC step motors with the batteryless absolute encoders. Enter up to 64 motion control step data with position, speed, acceleration, and pushing force so they can be called in any sequence by the PLC using the parallel I/O interface. Data enty requires laptop software or a teaching pendant. An Easy mode for data entry is available for quick start ups, as well as the more detailed Normal mode. Additional features include separate control and motor power, alarm detection, and in-range AREA output signals.
JXC51/61, Contrôleur de moteur pas à pas, E/S parallèles pour codeurs absolus, LEY
Les JXC51 et JXC61 sont des contrôleurs pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE avec des encodeurs absolus sans pile. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement avec position, vitesse, accélération et force de poussée afin qu'elles puissent être appelées dans n'importe quel ordre par l'API à l'aide de l'interface d'E / S parallèle. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie de données est disponible pour les démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la commande séparée et l'alimentation du moteur, la détection d'alarme et les signaux de sortie AREA à portée.
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec codeur absolu sans pile
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- LED POWER et ALARM
- Montage à vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC51/61, Contrôleur de moteur pas à pas, E/S parallèles pour codeurs absolus, LEF
Les JXC51 et JXC61 sont des contrôleurs pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE avec des encodeurs absolus sans pile. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement avec position, vitesse, accélération et force de poussée afin qu'elles puissent être appelées dans n'importe quel ordre par l'API à l'aide de l'interface d'E / S parallèle. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie de données est disponible pour les démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la commande séparée et l'alimentation du moteur, la détection d'alarme et les signaux de sortie AREA à portée.
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec codeur absolu sans pile
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- LED POWER et ALARM
- Montage à vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC51/61, Contrôleur de moteur pas à pas, E/S parallèles pour codeurs absolus, LEH
Les JXC51 et JXC61 sont des contrôleurs pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE avec des encodeurs absolus sans pile. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement avec position, vitesse, accélération et force de poussée afin qu'elles puissent être appelées dans n'importe quel ordre par l'API à l'aide de l'interface d'E / S parallèle. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie de données est disponible pour les démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la commande séparée et l'alimentation du moteur, la détection d'alarme et les signaux de sortie AREA à portée.
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec codeur absolu sans pile
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- LED POWER et ALARM
- Montage à vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC51/61, Contrôleur de moteur pas à pas, E/S parallèles pour codeurs absolus, LES
Les JXC51 et JXC61 sont des contrôleurs pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE avec des encodeurs absolus sans pile. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement avec position, vitesse, accélération et force de poussée afin qu'elles puissent être appelées dans n'importe quel ordre par l'API à l'aide de l'interface d'E / S parallèle. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie de données est disponible pour les démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la commande séparée et l'alimentation du moteur, la détection d'alarme et les signaux de sortie AREA à portée.
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec codeur absolu sans pile
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- LED POWER et ALARM
- Montage à vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC51/61, Contrôleur de moteur pas à pas, E/S parallèles pour codeurs absolus, LESH
Les JXC51 et JXC61 sont des contrôleurs pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE avec des encodeurs absolus sans pile. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement avec position, vitesse, accélération et force de poussée afin qu'elles puissent être appelées dans n'importe quel ordre par l'API à l'aide de l'interface d'E / S parallèle. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie de données est disponible pour les démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la commande séparée et l'alimentation du moteur, la détection d'alarme et les signaux de sortie AREA à portée.
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec codeur absolu sans pile
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- LED POWER et ALARM
- Montage à vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC51/61, Contrôleur de moteur pas à pas, E/S parallèles pour codeurs absolus, LER
Les JXC51 et JXC61 sont des contrôleurs pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE avec des encodeurs absolus sans pile. Entrez jusqu'à 64 données d'étape de commande de mouvement avec position, vitesse, accélération et force de poussée afin qu'elles puissent être appelées dans n'importe quel ordre par l'API à l'aide de l'interface d'E / S parallèle. La saisie des données nécessite un logiciel portable ou un pendentif d'enseignement. Un mode facile pour la saisie de données est disponible pour les démarrages rapides, ainsi que le mode normal plus détaillé. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la commande séparée et l'alimentation du moteur, la détection d'alarme et les signaux de sortie AREA à portée.
- Les paramètres prédéfinis en usine permettent un démarrage rapide
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec codeur absolu sans pile
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- LED POWER et ALARM
- Montage à vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC51/61, Step Motor Controller, Parallel I/O for Absolute Encoders, LEKFS
The JXC51 and JXC61 are controllers for LE's 24VDC step motors with the batteryless absolute encoders. Enter up to 64 motion control step data with position, speed, accelertion, and pushing force so they can be called in any sequence by the PLC using the parallel I/O interface. Data entry requires laptop software or a teaching pendant. An Easy mode for data entry is available for quick start ups, as well as the more detailed Normal mode. Additional features include separate control and motor power, alarm detection, and in-range AREA output signals.
- Factory-preset parameters permit quick start up
- Compatible motor: 24VDC step motor with batteryless absolute encoder
- NPN or PNP parallel I/O types
- POWER and ALARM LED's
- Screw or DIN rail mounting
- Free configuration software required (downloadable)
JXC51/61, Step Motor Controller, Parallel I/O for Absolute Encoders, LESYH
The JXC51 and JXC61 are controllers for LE's 24VDC step motors with the batteryless absolute encoders. Enter up to 64 motion control step data with position, speed, accelertion, and pushing force so they can be called in any sequence by the PLC using the parallel I/O interface. Data entry requires laptop software or a teaching pendant. An Easy mode for data entry is available for quick start ups, as well as the more detailed Normal mode. Additional features include separate control and motor power, alarm detection, and in-range AREA output signals.
- Factory-preset parameters permit quick start up
- Compatible motor: 24VDC step motor with batteryless absolute encoder
- NPN or PNP parallel I/O types
- POWER and ALARM LED's
- Screw or DIN rail mounting
- Free configuration software required (downloadable)