- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Régulateur de débit pour l'eau
- FC2W, régulateur de débit pour l'eau, sortie d'impulsion, 0.5-16 LPM
FC2W, régulateur de débit pour l'eau, sortie d'impulsion, 0.5-16 LPM
FC2W est un régulateur de débit pour l'eau entre 0-50 & deg; C & nbsp; Une restriction d'écoulement réglable entraînée par moteur fonctionne avec rétroaction d'un capteur d'écoulement de vortex Karman pour répondre à un signal d'entrée analogique établissant le débit. & Nbsp; Quand une source unique d'alimentation en eau est divisée en plusieurs lignes, la vitesse d'écoulement entre les lignes peut être incompatible. & Nbsp; FC2W contrôleurs peuvent régler le débit de chaque ligne à une vitesse constante. & nbsp; FC2W ne comprend pas une fonction d'arrêt de flux. & Nbsp; Paire le dispositif de commande d'une soupape à 2 voies VXZ soleoid pour arrêter l'écoulement pour une raison quelconque. & Nbsp; Le dispositif comprend un état d'erreur DEL. & Nbsp; Ceci est un produit exempt de graisse. P>
- gammes de débit (lpm): 0,5 à 4,0, de 2,0 à 16,0 li>
- tailles de ports (RC): 3/8, 1/2 li>
- Pression d'utilisation (MPa ): 0,2 à 0,4 li>
- alimentation: 24 VDC li>
- I / signaux S: 1 à 5 VDC [IN] / impulsion à fréquence variable [OUT] li>
- précision: & plusmn; 5% FS li>
- temps de réponse: & le; 10s & nbsp; li> ul>