- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- vannes de refroidissement
- 2 Valve Port pour la machine-outil de refroidissement
2 Valve Port pour la machine-outil de refroidissement
La série VNC est destiné à commander les huiles de coupe et de refroidissement utilisés dans les machines-outils. Les deux pneumatiquement et le solénoïde externe exploité sont disponibles en fonctionnement normalement fermé et normalement ouvert. P>
VNC (Bobine) Vanne pour réfrigérant, bobine à pilotage externe
La série VNC est destiné à commander les huiles de coupe et de refroidissement utilisés dans les machines-outils. Il est disponible en tant que type normalement fermé ou normalement ouvert. P>
- Type de solénoïde pilote externe li>
- Taille de l'orifice: 7mm à 80mm li>
- Taille du port: 1/8 à 2 pouces li>
- Matériel de scellement: NBR, FKM li> ul>
VNC, Vanne de process, commande pneumatique
La série VNC est destiné à commander les huiles de coupe et de refroidissement utilisés dans les machines-outils. Il est disponible en tant que type normalement fermé ou normalement ouvert. P>
- Type à commande pneumatique li>
- Taille de l'orifice: 7mm à 80mm li>
- Taille du port: 1/8 à 2 pouces li>
- Matériel de scellement: NBR, FKM li> ul>