- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Filtres industriels
- FN
- FN1, Série de filtre à entretien facile
FN1, Série de filtre à entretien facile
Un faible filtre d'entretien, série FN1 élimine le besoin de remplacement de l'élément. construction de l'élément unique de SMC est composé d'une série de plaques de filtre à rainures et les rondelles ondulées placées l'une sur l'autre. Lorsque comprimé, les interstices entre les plaques de filtre et les rondelles d'onde filtrent les matières étrangères. Lorsque décompressée, l'élément élargissant l'espace entre les plaques de filtre et les rondelles ondulées, ce qui permet la poussière et les particules étrangères capturées entre les plaques à être éliminés par lavage. Les espaces entre les plaques de filtration sont également maintenus par les rondelles ondulées pour permettre le fonctionnement de rétro-balayage stable. P>
- Filtre à entretien facile
- Cartouche rinçable
- Ne requiert aucune cartouche de rechange
- Matériau du boîtier : SUS304
- Longueur de la cartouche : 250, 500 (mm)