FN4, Filtre à entretien facile, Avec quatre cartouches

Un faible filtre d'entretien, série FN4 élimine le besoin de remplacement de l'élément. construction de l'élément unique de SMC est composé d'une série de plaques de filtre à rainures et les rondelles ondulées placées l'une sur l'autre. Lorsque comprimé, les interstices entre les plaques de filtre et les rondelles d'onde filtrent les matières étrangères. Lorsque décompressée, l'élément élargissant l'espace entre les plaques de filtre et les rondelles ondulées, ce qui permet la poussière et les particules étrangères capturées entre les plaques à être éliminés par lavage. Les espaces entre les plaques de filtration sont également maintenus par les rondelles ondulées pour permettre le fonctionnement de rétro-balayage stable.

  • Réservoir pour série filtrante FN1
  • Capacité du réservoir: Modèle 4102 = 6L
  • Taille du port: Rc 2
  • Matériel (bol et couvercle): SUS304
  • Matériau (joint torique): NBR ou FPM
FN4, Filtre à entretien facile, Avec quatre cartouches
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Matériau des joints Configuration Status
Filtration Configuration Status
Manomètre Configuration Status