- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Montage en rack Chiller
- HRR, refroidisseur thermique monté en rack, refroidi par eau, 100 / 115VAC
HRR, refroidisseur thermique monté en rack, refroidi par eau, 100 / 115VAC
Le HRR-W est un dispositif de contrôle de la température monté dans un rack de 19 pouces. Le montage de rack récupère l’espace de bureau ou de plancher, permettant l’empilement des dispositifs relatifs et la mobilité, selon le modèle de support. Le liquide de recirculation élimine la chaleur de la source du procédé, qui est ensuite retirée du liquide par un circuit de réfrigération refroidi à l’eau. La stabilité de la température du liquide de refroidissement est de 0,1 oC dans une plage de température fixée de 5 à 35 oC. Cet appareil est autonome avec des circuits de refroidissement et de réfrigérant, un échangeur de chaleur refroidi par ventilateur, des commandes électroniques, une pompe, un réservoir et de l’alimentation.
- Le transport fluide, le drain du port et le filtre d’accès à l’avant
- Color écran LCD avec plaquette de contrôle pour les paramètres et les diagnostics
- RS-232C/RS-485 Fonctions de communication
- Capacités de refroidissement/chauffage : 1200W/400W, 1800W/400W
- Stabilité de température : 0,1 oC
- Puissance requise : 100 ACC (50-60Hz), 115 ACC (60 Hz)
- Fluide de circulation : eau ou 15% d’éthylène glycol
- Standards: CE, C-MET-US/UL, RoHS