HRSE, uitilsation Compact Chiller, Basic, 200 VAC

Le refroidisseur de recirculation de HRSE est une version de base de HRS comportant réfrigérant refroidi à l'air et en omettant la fonction de chauffage. Trois capacités de refroidissement sont disponibles. L'interface opérateur comprend un réservoir de fluide de remplissage facile avec contrôle de niveau, clavier intuitif et un affichage numérique, et le retrait du filtre sans outil. Ce modèle est compatible avec monophasé 200 V ca 50 / 60Hz.

  • Air uniquement, sans fonction de chauffage
  • Capacités de refroidissement: 1,2 kW, 1,6 kW, 2,2 kW (à 60Hz)
  • Réglage de la plage de température: 10 à 30 ° C
  • Stabilité à la température: ± 2 ° C
  • Alimentation requise: monophasé 200 VCA, 50 / 60Hz
  • Normes: RoHS
  • Liquide de circulation: Eau du robinet ou solution d'éthylène glycol à 15%
HRSE, uitilsation Compact Chiller, Basic, 200 VAC
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Capacité de refroidissement Configuration Status
Option Configuration Status