- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- Contrôleurs de l'actionneur électrique
- Fieldbus and IO-Link Controllers
- JXC*1 for Fieldbus and IO-Link - Absolute Encoder
JXC*1 for Fieldbus and IO-Link - Absolute Encoder
The JXC*1 is a single axis controller for LE's 24VDC step motors compatible with several fieldbus protocols including Ethernet/IP™ fieldbus. Actuator motors can be operated by calling a line of step data or by direct numerical instruction, each possible over the network. Futher fieldbus compatible functions include return to origin, alarm outputs and resets, parameter setup, status monitoring, and trial runs.
JXC*1, contrôleur de moteur pas à pas avec bus de terrain, pour codeurs absolus, LEY
Le JXC * 1 est un contrôleur à un seul axe pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE avec encodeurs absolus, compatible avec plusieurs protocoles de bus de terrain, y compris Ethernet/IP™ bus de terrain. Les moteurs d'actionneur peuvent être actionnés en appelant une ligne de données de pas ou par instruction numérique directe, chacune étant possible sur le réseau. Les autres fonctions compatibles avec le bus de terrain comprennent le retour à l'origine, les sorties et réinitialisations d'alarme, la configuration des paramètres, la surveillance de l'état et les essais.
- Jusqu'à 64 lignes de données de pas
- Opérations de positionnement et de poussée
- Mouvements absolus et relatifs
- Support à vis ou montage sur rail DIN li>
- 6 voyants d'état LED
- 3 commutateurs rotatifs pour les réglages (sauf PROFINET)
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC*1, Fieldbus and I/O-Link Controllers, for LEYG with Absolute Encoders
The JXC*1 is a single axis controller for LE's 24VDC step motors with absolute encoders, compatible with several fieldbus protocols including Ethernet/IP™ fieldbus. Actuator motors can be operated by calling a line of step data or by direct numerical instruction, each possible over the network. Futher fieldbus compatible functions include return to origin, alarm outputs and resets, parameter setup, status monitoring, and trial runs.
- Up to 64 lines of step data
- Positioning and pushing operations
- Absolute and relative movements
- Screw backet or DIN rail mounting
- 6 LED status indicators
- 3 rotary switches for settings (except PROFINET)
- Free configuration software required (downloadable)
JXC*1, contrôleur de moteur pas à pas avec bus de terrain, pour codeurs absolus, LEF
Le JXC * 1 est un contrôleur à un seul axe pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE avec encodeurs absolus, compatible avec plusieurs protocoles de bus de terrain, y compris Ethernet / IP & trade; bus de terrain. Les moteurs d'actionneur peuvent être actionnés en appelant une ligne de données de pas ou par instruction numérique directe, chacune étant possible sur le réseau. Les autres fonctions compatibles avec le bus de terrain comprennent le retour à l'origine, les sorties et réinitialisations d'alarme, la configuration des paramètres, la surveillance de l'état et les essais.
- Jusqu'à 64 lignes de données de pas
- Opérations de positionnement et de poussée
- Mouvements absolus et relatifs
- Support à vis ou montage sur rail DIN li>
- 6 voyants d'état LED
- 3 commutateurs rotatifs pour les réglages (sauf PROFINET)
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC*1, Fieldbus and I/O-Link Controllers, for LEFB with Absolute Encoders
- Compatible EtherNet/IP™.
- Compatible avec des actionneurs des séries LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEL, LEPY/LEPS, LEH, LEM.
- Ports de communication double (IN/OUT).
- Transmission : 10/100 Mbps, full/half duplex.
- Up to 64 lines of step data
- Positioning and pushing operations
- Absolute and relative movements
- Screw backet or DIN rail mounting
- 6 LED status indicators
- 3 rotary switches for settings (except PROFINET)
- Free configuration software required (downloadable)
JXC*1, Fieldbus and I/O-Link Controllers, for LEKFS with Absolute Encoders
- Compatible EtherNet/IP™.
- Compatible avec des actionneurs des séries LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEL, LEPY/LEPS, LEH, LEM.
- Ports de communication double (IN/OUT).
- Transmission : 10/100 Mbps, full/half duplex.
- Up to 64 lines of step data
- Positioning and pushing operations
- Absolute and relative movements
- Screw backet or DIN rail mounting
- 6 LED status indicators
- 3 rotary switches for settings (except PROFINET)
- Free configuration software required (downloadable)
JXC*1, contrôleur de moteur pas à pas avec bus de terrain, pour codeurs absolus, LES
Le JXC * 1 est un contrôleur à un seul axe pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE avec encodeurs absolus, compatible avec plusieurs protocoles de bus de terrain, y compris Ethernet / IP & trade; bus de terrain. Les moteurs d'actionneur peuvent être actionnés en appelant une ligne de données de pas ou par instruction numérique directe, chacune étant possible sur le réseau. Les autres fonctions compatibles avec le bus de terrain comprennent le retour à l'origine, les sorties et réinitialisations d'alarme, la configuration des paramètres, la surveillance de l'état et les essais.
- Jusqu'à 64 lignes de données de pas
- Opérations de positionnement et de poussée
- Mouvements absolus et relatifs
- Support à vis ou montage sur rail DIN li>
- 6 voyants d'état LED
- 3 commutateurs rotatifs pour les réglages (sauf PROFINET)
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC*1, contrôleur de moteur pas à pas avec bus de terrain, pour codeurs absolus, LESH
Le JXC * 1 est un contrôleur à un seul axe pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE avec encodeurs absolus, compatible avec plusieurs protocoles de bus de terrain, y compris Ethernet / IP & trade; bus de terrain. Les moteurs d'actionneur peuvent être actionnés en appelant une ligne de données de pas ou par instruction numérique directe, chacune étant possible sur le réseau. Les autres fonctions compatibles avec le bus de terrain comprennent le retour à l'origine, les sorties et réinitialisations d'alarme, la configuration des paramètres, la surveillance de l'état et les essais.
- Jusqu'à 64 lignes de données de pas
- Opérations de positionnement et de poussée
- Mouvements absolus et relatifs
- Support à vis ou montage sur rail DIN li>
- 6 voyants d'état LED
- 3 commutateurs rotatifs pour les réglages (sauf PROFINET)
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC*1, Fieldbus and I/O-Link Controllers, for LESYH with Absolute Encoders
- Compatible EtherNet/IP™.
- Compatible avec des actionneurs des séries LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEL, LEPY/LEPS, LEH, LEM.
- Ports de communication double (IN/OUT).
- Transmission : 10/100 Mbps, full/half duplex.
- Up to 64 lines of step data
- Positioning and pushing operations
- Absolute and relative movements
- Screw backet or DIN rail mounting
- 6 LED status indicators
- 3 rotary switches for settings (except PROFINET)
- Free configuration software required (downloadable)
JXC*1, contrôleur de moteur pas à pas avec bus de terrain, pour codeurs absolus, LER
Le JXC * 1 est un contrôleur à un seul axe pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE avec encodeurs absolus, compatible avec plusieurs protocoles de bus de terrain, y compris Ethernet / IP & trade; bus de terrain. Les moteurs d'actionneur peuvent être actionnés en appelant une ligne de données de pas ou par instruction numérique directe, chacune étant possible sur le réseau. Les autres fonctions compatibles avec le bus de terrain comprennent le retour à l'origine, les sorties et réinitialisations d'alarme, la configuration des paramètres, la surveillance de l'état et les essais.
- Jusqu'à 64 lignes de données de pas
- Opérations de positionnement et de poussée
- Mouvements absolus et relatifs
- Support à vis ou montage sur rail DIN li>
- 6 voyants d'état LED
- 3 commutateurs rotatifs pour les réglages (sauf PROFINET)
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)
JXC*1, contrôleur de moteur pas à pas avec bus de terrain, pour codeurs absolus, LEH
Le JXC * 1 est un contrôleur à un seul axe pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE avec encodeurs absolus, compatible avec plusieurs protocoles de bus de terrain, y compris Ethernet / IP & trade; bus de terrain. Les moteurs d'actionneur peuvent être actionnés en appelant une ligne de données de pas ou par instruction numérique directe, chacune étant possible sur le réseau. Les autres fonctions compatibles avec le bus de terrain comprennent le retour à l'origine, les sorties et réinitialisations d'alarme, la configuration des paramètres, la surveillance de l'état et les essais.
- Jusqu'à 64 lignes de données de pas
- Opérations de positionnement et de poussée
- Mouvements absolus et relatifs
- Support à vis ou montage sur rail DIN li>
- 6 voyants d'état LED
- 3 commutateurs rotatifs pour les réglages (sauf PROFINET)
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)