- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Communication industrielle
 - Contrôleurs de l'actionneur électrique
 - Fieldbus and IO-Link Controllers
 - JXC*1 for Fieldbus and IO-Link - Incremental Encoder
 
JXC*1 for Fieldbus and IO-Link - Incremental Encoder
The JXC*1 is a single axis controller for LE's 24VDC step motors compatible with several fieldbus protocols including Ethernet/IP™ fieldbus. Actuator motors can be operated by calling a line of step data or by direct numerical instruction, each possible over the network. Futher fieldbus compatible functions include return to origin, alarm outputs and resets, parameter setup, status monitoring, and trial runs.
               JXC * 1, Séquenceur moteur, bus de terrain Type d'entrée directe pour LEY
Le JXC91 est un contrôleur d'axe unique pour les moteurs pas à pas 24VDC lè compatible avec bus de terrain Ethernet / IP. servomoteurs peuvent être commandés par l'appel d'une ligne de données d'instruction par étape ou numérique directe, chaque possible sur le réseau. Futher Ethernet / IP fonctions capables incluent le retour à l'origine, les sorties d'alarme et remet à zéro, la configuration des paramètres, la surveillance de l'état, et fonctionne d'essai. P>
- Compatible EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link et IO-Link
 - Actionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
 - Double port de communication IN/OUT (excepté pour le JXCL1. Pour le JXCD1, un câblage de dérivation est possible avec un connecteur double voie)
 - Deux types de commande : Appel de lignes ou pilotage numérique.
 
               JXC * 1, Séquenceur moteur, bus de terrain Type d'entrée directe pour FEL
The JXC*1 is a single axis controller for LE's 24VDC step motors compatible with several fieldbus protocols including Ethernet/IP fieldbus. Actuator motors can be operated by calling a line of step data or by direct numerical instruction, each possible over the network. Futher fieldbus compatible functions include return to origin, alarm outputs and resets, parameter setup, status monitoring, and trial runs.
- Compatible EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link et IO-Link
 - Actionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
 - Double port de communication IN/OUT (excepté pour le JXCL1. Pour le JXCD1, un câblage de dérivation est possible avec un connecteur double voie)
 - Deux types de commande : Appel de lignes ou pilotage numérique.
 
               JXC * 1, Séquenceur moteur, Type d'entrée directe de bus de terrain pour LEHZ, LEHF, LEHS
- Compatible EtherNet/IP™.
 - Compatible avec des actionneurs des séries LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEL, LEPY/LEPS, LEH, LEM.
 - Ports de communication double (IN/OUT).
 - Transmission : 10/100 Mbps, full/half duplex.
 
- Compatible EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link et IO-Link
 - Actionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
 - Double port de communication IN/OUT (excepté pour le JXCL1. Pour le JXCD1, un câblage de dérivation est possible avec un connecteur double voie)
 - Deux types de commande : Appel de lignes ou pilotage numérique.
 
               JXC * 1, Séquenceur moteur, bus de terrain Type d'entrée directe pour LES
- Compatible EtherNet/IP™.
 - Compatible avec des actionneurs des séries LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEL, LEPY/LEPS, LEH, LEM.
 - Ports de communication double (IN/OUT).
 - Transmission : 10/100 Mbps, full/half duplex.
 
- Compatible EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link et IO-Link
 - Actionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
 - Double port de communication IN/OUT (excepté pour le JXCL1. Pour le JXCD1, un câblage de dérivation est possible avec un connecteur double voie)
 - Deux types de commande : Appel de lignes ou pilotage numérique.
 
               JXC * 1, Séquenceur moteur, bus de terrain Type d'entrée directe pour LESH
- Compatible EtherNet/IP™.
 - Compatible avec des actionneurs des séries LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEL, LEPY/LEPS, LEH, LEM.
 - Ports de communication double (IN/OUT).
 - Transmission : 10/100 Mbps, full/half duplex.
 
- Compatible EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link et IO-Link
 - Actionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
 - Double port de communication IN/OUT (excepté pour le JXCL1. Pour le JXCD1, un câblage de dérivation est possible avec un connecteur double voie)
 - Deux types de commande : Appel de lignes ou pilotage numérique.
 
               JXC * 1, Séquenceur moteur, bus de terrain Type d'entrée directe pour LER
- Compatible EtherNet/IP™.
 - Compatible avec des actionneurs des séries LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEL, LEPY/LEPS, LEH, LEM.
 - Ports de communication double (IN/OUT).
 - Transmission : 10/100 Mbps, full/half duplex.
 
- Compatible EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link et IO-Link
 - Actionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
 - Double port de communication IN/OUT (excepté pour le JXCL1. Pour le JXCD1, un câblage de dérivation est possible avec un connecteur double voie)
 - Deux types de commande : Appel de lignes ou pilotage numérique.
 
               JXC * 1, Séquenceur moteur, bus de terrain Type d'entrée directe pour LEM
- Compatible EtherNet/IP™.
 - Compatible avec des actionneurs des séries LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEL, LEPY/LEPS, LEH, LEM.
 - Ports de communication double (IN/OUT).
 - Transmission : 10/100 Mbps, full/half duplex.
 
- Compatible EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link et IO-Link
 - Actionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
 - Double port de communication IN/OUT (excepté pour le JXCL1. Pour le JXCD1, un câblage de dérivation est possible avec un connecteur double voie)
 - Deux types de commande : Appel de lignes ou pilotage numérique.
 
               JXC * 1, Séquenceur moteur, bus de terrain Type d'entrée directe pour LIE
- Compatible EtherNet/IP™.
 - Compatible avec des actionneurs des séries LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEL, LEPY/LEPS, LEH, LEM.
 - Ports de communication double (IN/OUT).
 - Transmission : 10/100 Mbps, full/half duplex.
 
- Compatible EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link et IO-Link
 - Actionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
 - Double port de communication IN/OUT (excepté pour le JXCL1. Pour le JXCD1, un câblage de dérivation est possible avec un connecteur double voie)
 - Deux types de commande : Appel de lignes ou pilotage numérique.
 
               JXC * 1, Séquenceur moteur, bus de terrain Type d'entrée directe pour le LEP
- Compatible EtherNet/IP™.
 - Compatible avec des actionneurs des séries LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEL, LEPY/LEPS, LEH, LEM.
 - Ports de communication double (IN/OUT).
 - Transmission : 10/100 Mbps, full/half duplex.
 
- Compatible EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link et IO-Link
 - Actionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
 - Double port de communication IN/OUT (excepté pour le JXCL1. Pour le JXCD1, un câblage de dérivation est possible avec un connecteur double voie)
 - Deux types de commande : Appel de lignes ou pilotage numérique.