IS10E-A Pressostat avec adaptateur de tuyauterie

SMC'S new AC-B series of modular type F.R.L. unit is available in six basic sizes and is interchangeable with the existing modular AC line. The AC-B series has a maximum set pressure of 125 psi and offers embedded gauge and pressure switch options not found in the AC-A. The element and bowl on the AF series is now one-piece, making element replacement easier. Required maintenance space has been reduced by as much as 46% on the AFseries, depending on the body size. Bowls on size 30 and up are now covered with a transparent bowl guard, completely protecting them from the enviromnent, and making the interior contents visible from 360 degrees. The base color of the new AC-B is uban white, maintaining a clean, modern look.

The IS10E-A series will end production in March 2025. -- Please select the IS10E-D series for new applications

  • Le pressostat facilite la détection de pression de la ligne, combiné avec un adaptateur de tuyauterie pour permettre l'installation / enlèvement sans enlever la tuyauterie
  • Disponible avec les threads Rc, NPT ou G
  • Réglez la plage de pression: 0,1 à 0,4MPa standard; 0.1 à 0.6MPa option
  • Échelle double MPa / psi optionnelle disponible pour les types de filetage NPT
IS10E-A Pressostat avec adaptateur de tuyauterie
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du corps Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Semi-Standard Configuration Status