- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Air Liquide / Capteurs
- Commutateurs mécaniques
- ISG mécanique Interrupteur à vide, AC / DC, IP44 aux gouttes
ISG mécanique Interrupteur à vide, AC / DC, IP44 aux gouttes
ISG is a mechanical vacuum switch for applications where an electronic switch is unsuitable, or when it is desirable to trigger an electrical device when the set point is reached. ISG offers excellent repeatability and adjustable hysteresis. The circuit can be wired normally open or closed, wiht either AC or DC voltage for a range of inductive or non-inductive loads. Choose bronze/brass or 316 stainless steel wetted parts to monitor vacuum for a range of gases and liquids. CE compliant options, with IP40 or IP44 enclosure rating..Model with indicator light also available.
- interrupteur à vide mécanique approprié pour différents gaz et liquides li>
- gamme de vide: -100 à -10 kPa li>
- nominale CE conforme à la tension: 110 V cc / 220 VAC ou moins li>
- Commutateur sortie est appliquée la tension de courant alternatif / courant continu pour des charges industrielles standard li>
- Répétabilité: ± 2 kPa li>
- Hystérésis plage de réglage: 7-53 kPa li> ul>