- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- buse Ionizers
- IZT43, ioniseur de buse, contrôleur séparé et module d'alimentation
IZT43, ioniseur de buse, contrôleur séparé et module d'alimentation
L'ioniseur de buse IZT43 combine une tête émettrice compacte avec un contrôleur séparé et des modules d'alimentation pour permettre le traitement de contrôle statique dans les espaces à dégagement limité. Lorsqu'une alimentation en air est connectée au raccord intégré, la buse peut projeter un cône d'ions éliminant l'électricité statique vers une cible jusqu'à 2000 mm / 6,5 pieds de distance. L'application du traitement à partir d'une seule buse permet d'économiser de l'air comprimé coûteux par rapport à une barre multi-émetteur, idéale pour les cibles plus petites. L'élimination de l'électricité statique est également possible à une distance plus rapprochée sans alimentation en air. La buse peut être située jusqu'à 3 m / 9,8 pieds du contrôleur, pour les réglages à distance et la surveillance au poste de travail de l'opérateur. Les paramètres de contrôle incluent le mode d'émission d'ions AC ou DC, la fréquence de génération d'ions et l'ajustement de la tension de décalage. La rétroaction comprend une alarme de contamination de l'émetteur réglable, 10 alarmes opérationnelles, affichages de fréquence et d'équilibre, et indicateur de canal. Les clés de configuration peuvent être verrouillées pour des raisons de sécurité. La génération d'ions peut être arrêtée via le signal d'entrée. En augmentant la valeur de l'IZT43, un contrôleur peut gérer un maximum de 4 buses ionisantes. Des câbles de séparation jusqu'à 3 m / 9,8 pieds permettent une disposition flexible des blocs d'alimentation pour une installation multi-buses. Les buses et les barres IZT peuvent être combinées pour plus de flexibilité. Les cartouches émettrices se retirent facilement sans outils, pour le nettoyage ou le remplacement en fin de vie. Des câbles individuels et des corps de buses sont également disponibles comme pièces de rechange à remplacer s'ils sont endommagés.
un contrôleur peut gérer au maximum 4 buses ionisantes. Des câbles de séparation jusqu'à 3 m / 9,8 pieds permettent une disposition flexible des blocs d'alimentation pour une installation multi-buses. Les buses et les barres IZT peuvent être combinées pour plus de flexibilité. Les cartouches émettrices se retirent facilement sans outils, pour le nettoyage ou le remplacement en fin de vie. Des câbles individuels et des corps de buses sont également disponibles comme pièces de rechange à remplacer s'ils sont endommagés. un contrôleur peut gérer au maximum 4 buses ionisantes. Des câbles de séparation jusqu'à 3 m / 9,8 pieds permettent une disposition flexible des blocs d'alimentation pour une installation multi-buses. Les buses et les barres IZT peuvent être combinées pour plus de flexibilité. Les cartouches émettrices se retirent facilement sans outils, pour le nettoyage ou le remplacement en fin de vie. Des câbles individuels et des corps de buses sont également disponibles comme pièces de rechange à remplacer s'ils sont endommagés.- Tension d'alimentation: 24 VDC ± 10%
- Contrôle de charge statique: +/- 30V ou moins, avec équilibrage automatique
- Cartouches: haute vitesse ou énergie économie, avec émetteurs en tungstène
- Raccords instantanés: ø6 mm (métrique) ou ø1 / 4 "(pouce), droit ou coudé
- 2 styles de support pour le montage de la buse
- Supports de rail DIN disponibles pour le contrôleur et l'alimentation