- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- buse Ionizers
- IZTC, Contrôleur
IZTC, Contrôleur
Le contrôleur de ZITC est l'organe de manoeuvre pour le système de contrôle statique IZT. Ce composant est disponible pour la sélection individuelle en remplacement ou de mettre à niveau un système de norme type AC. Un système complet est constitué de 1 à 4 bars, un seul contrôleur, et un module d'alimentation de puissance pour chaque barre, ainsi que des câbles et des accessoires comme requied. Ces composants peuvent également être commandés séparément. P>
- IZTC40: Modèle standard/ IZTC41: Modèle AC, double AC.
- Controlleur séparé de la barre.
- La partie commande peut contrôler un maximum de 4 ioniseurs.
- Surveillance et opération des barres qui sont installées à un endroit inaccessible.
- Support de montage sur rail DIN disponible.
- Multiples alarmes et fonctions.