- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- buse Ionizers
- IZTN43, Ioniseur à buse
IZTN43, Ioniseur à buse
L'ioniseur de buse IZTN43 est le composant émetteur d'ions du système de contrôle statique IZT43. Ce composant est disponible individuellement en tant que buse supplémentaire pour étendre un système existant ou en remplacement. Un système complet se compose de 1 à 4 buses, d'un module d'alimentation IZTP pour chaque buse et d'un seul contrôleur IZTC, ainsi que de câbles et d'accessoires selon les besoins. Notez qu'un système IZT peut également combiner un mélange de jusqu'à 4 buses IZTN et barres IZTB actionnées par 1 contrôleur. Tous les composants peuvent être commandés séparément.
- Comprend un câble haute tension de 1, 2 ou 3 m avec porte-câbles
- Cartouches: haute vitesse ou à économie d'énergie, avec émetteurs en tungstène
- Raccords instantanés: & oslash ; 6 mm (métrique) ou & oslash; 1/4 "(pouce), droit ou coudé
- 2 styles de support pour le montage de la buse