- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- buse Ionizers
- IZTP, Module d'alimentation à haute tension
IZTP, Module d'alimentation à haute tension
Le module d'alimentation de IZTP est le composant de source de haute tension pour le système de contrôle statique IZT. Ce composant est disponible pour la sélection individuelle en tant que module supplémentaire à un système 1-bar existant, ou en remplacement. Un système complet est constitué de 1 à 4 bars, un seul contrôleur, et un module d'alimentation de puissance pour chaque barre, ainsi que des câbles et des accessoires sont nécessaires. Ces composants peuvent également être commandés séparément. P>
- IZTP40: Modèle basique AC, DC / IZTP41: Modèle standard AC, DC / IZTP42: Modèle double AC.
- Module d'alimentation haute tension séparé de la barre.
- Montage et retrait faciles via le connecteur.
- Peut être monté séparément du controleur ou du module d'alimentation haute tension.
- Masse: 800 g (IZTP40/41) & 1590 (IZTP42).
- Support de montage sur rail DIN disponible.