JXC * 1, Séquenceur moteur, bus de terrain Type d'entrée directe pour LIE

  • Compatible EtherNet/IP™.
  • Compatible avec des actionneurs des séries LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEL, LEPY/LEPS, LEH, LEM.
  • Ports de communication double (IN/OUT).
  • Transmission : 10/100 Mbps, full/half duplex.

  • Compatible EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link et IO-Link
  • Actionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
  • Double port de communication IN/OUT (excepté pour le JXCL1. Pour le JXCD1, un câblage de dérivation est possible avec un connecteur double voie)
  • Deux types de commande : Appel de lignes ou pilotage numérique.
JXC * 1, Séquenceur moteur, bus de terrain Type d'entrée directe pour LIE
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Protocole bus de terrain Configuration Status
Montage Configuration Status
Connecteur du câble Configuration Status
Actuateur Configuration Status
Taille du corps Configuration Status
type de roulement Configuration Status
Course Configuration Status