- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Controllers & Drivers
- 24VDC Controllers, Single Axis
- Fieldbus and IO-Link Controllers
- JXC*1 for Fieldbus and IO-Link - Incremental Encoder
- JXC * 1, Séquenceur moteur, bus de terrain Type d'entrée directe pour LEM
JXC * 1, Séquenceur moteur, bus de terrain Type d'entrée directe pour LEM
- Compatible EtherNet/IP™.
- Compatible avec des actionneurs des séries LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEL, LEPY/LEPS, LEH, LEM.
- Ports de communication double (IN/OUT).
- Transmission : 10/100 Mbps, full/half duplex.
- Compatible EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link et IO-Link
- Actionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
- Double port de communication IN/OUT (excepté pour le JXCL1. Pour le JXCD1, un câblage de dérivation est possible avec un connecteur double voie)
- Deux types de commande : Appel de lignes ou pilotage numérique.