- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Miniature
- Moteur de carte
- LAT3, carte moteur
LAT3, carte moteur
The LAT3 Card Motor deviates from LE actuators by implementing a unique magnetic linear motor. The ultra-compact body, integrating the recirculating ball guide, motor and encoder, is about the size of a credit card and only 9mm high. Positioning repeatability is ±5 μm, with an operating rate of up to 500 cycles per minute.
- OD du tube applicable: Ø 2 à Ø 25 mm
- Max. température de fonctionnement: 260 ° C
- Couleur: translucide, rouge (translucide), bleu (translucide), noir.