LEC-CG, Passerelle par câble Communication

LEC-G est une unité de passerelle (GW) Fieldbus-compatible pour des actionneurs électriques. Les protocoles comprennent CC-Link Ver. 2.0, DeviceNet ™, PROFIBUS DP et EtherNet / IP ™. Les câbles et les connecteurs de dérivation sont disponibles pour connecter jusqu'à 12 contrôleurs, en fonction du protocole choisi.

  • Sélectionnez un câble de communication ou un câble entre les branches
  • Disponible en longueurs de 0,3 m, 0,5 m ou 1 m
LEC-CG, Passerelle par câble Communication
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
type de câble Configuration Status
Longueur de câble Configuration Status