- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Controllers & Drivers
- 24VDC Controllers, Single Axis
- LECPA PLC Pulse Input for Incremental Encoders
- LECPA Étape Pilote du moteur, Pulse Type d'entrée pour LEFS Série
LECPA Étape Pilote du moteur, Pulse Type d'entrée pour LEFS Série
Le LECPA est un pilote pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE. Ce pilote commande le mouvement en interprétant un signal d'entrée d'impulsion de l'automate d'appels à la place d'une table de données de l'étape. commande séparée et la puissance du moteur permettent au moteur d'être mis hors tension sans perdre la position du codeur. D'autres caractéristiques comprennent la détection d'alarme et à portée des signaux de sortie AREA.
- Types d'entrée de signal d'impulsion autorisés: collecteur ouvert, différentiel
- Moteur compatible: moteur pas à pas 24VDC avec encodeur de phase A / B incrémental
- Types d'E / S parallèles NPN ou PNP
- DEL d'ALIMENTATION et d'ALARME
- Montage sur vis ou sur rail DIN
- Logiciel de configuration requis (vendu séparément) LI> UL>