- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Curseur d'entraînement par courroie LEFB, codeur absolu sans batterie
Curseur d'entraînement par courroie LEFB, codeur absolu sans batterie
Le curseur LEFB sans tige est un actionneur électrique avec une plate-forme de montage de charge située au-dessus d’un lecteur de ceinture. Une bande de phoques flexible permet de voyager sur la plate-forme tout en empêchant les matières étrangères d’entrer dans le lecteur. Les avantages du curseur comprennent une hauteur de profil bas, une longueur plus courte qu’une tige avec un trait équivalent, plus des coups plus longs et des vitesses plus élevées qu’un curseur à vis de balle. Cette version comprend un moteur 24VDC avec un encoder absolu sans batterie. Cet encoder permet à l’actionneur d’être mis sous tension sans perdre sa conscience de position. Le PLC de la machine peut accéder aux données opérationnelles et de position du contrôleur grâce à plusieurs protocoles fieldbus, IO-Link ou I/O parallèles.
- Tailles de corps: 16, 25, 32
- Charge de travail maximale (horizontale uniquement): 19 kg
- Vitesse maximale: 1500 mm / s
- Plage de course: 300 à 2000 mm par incréments de 100 mm
- Répétabilité du positionnement: ± 0,08 mm