- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Curseurs servo AC
- Entraînement par vis à billes
- LEFS, actionneur électrique, coulissant de type parallèle, entraînement par vis à billes, AC Servo moteur
LEFS, actionneur électrique, coulissant de type parallèle, entraînement par vis à billes, AC Servo moteur
Les LEFS avec supports de moteur parallèles, monte le long de l'axe moteur de l'actionneur. Le moteur est couplé à la vis à billes par un système de courroie et poulie. Ce modèle présente deux avantages. La longueur totale est considérablement plus courte que la LEFS en ligne, et le moteur est inférieure à la hauteur de la surface de la plate-forme de charge pour éviter toute interférence. Les moteurs peuvent être montés à gauche ou à droite de l'axe.
- Tailles de corps: 25, 32, 40
- Charge de travail maximale: 60 kg
- Vitesse maximale: 1000 mm / s
- Plage de course: 100 à 1000 mm par incréments de 50 mm (course maximale en fonction de la taille)
- Répétabilité de positionnement: ± 0,02 mm
- Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits LI> UL>