- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Table rotative LER, encodeur absolu sans batterie
Table rotative LER, encodeur absolu sans batterie
Le LER dispose d’une table de travail tournante placée au-dessus d’un enclos pour le moteur et le train d’entraînement. Une variation de couple de base et élevée sont offertes. Trois angles de rotation sont également disponibles, dont 90 degrés, 180 ou 320 degrés. Cette version comprend un moteur 24VDC avec un encoder absolu sans batterie. Cet encoder permet à l’actionneur d’être mis sous tension sans perdre sa conscience de position. Le PLC de la machine peut accéder aux données opérationnelles et de position du contrôleur grâce à plusieurs protocoles fieldbus, IO-Link ou I/O parallèles.
-
taille
- Body: 50 angles de
- Rotation : 320 degrés, 90 ou 180 degrés (bouchon externe)
- Maximumimum couple: 6,6 N▪m (de base), 10 N▪m (haut)
- La répétabilité de l’opération : 0,05 ' (0,01 ' à la fin avec stoppeur externe)
- Backlash : 0,5