- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Table coulissante LESH, haute rigidité, encodeur absolu sans batterie
Table coulissante LESH, haute rigidité, encodeur absolu sans batterie
L’actionneur électrique LESH combine un moteur et une commande de vis à billes, une table de travail et un guide linéaire dans un corps compact. La table usinée est plus rigide que la table formée LES, permettant des charges horizontales plus élevées et une déviation améliorée de la charge de compensation. Les orientations corporelles comprennent le moteur monté de base, symétrique et inline. Cette version comprend un moteur 24VDC avec un encoder absolu sans batterie. Cet encoder permet à l’actionneur d’être mis sous tension sans perdre sa conscience de position. Le PLC de la machine peut accéder aux données opérationnelles et de position du contrôleur grâce à plusieurs protocoles fieldbus, IO-Link ou I/O parallèles.
- Body: 25
- Charge de travail maximale : 9 kg (horizontal), 4 kg (vertical)
- Maximum poussant la force: 180 N
- Vitesse maximale : 400 mm/s
- Strokes: 50, 100, 150
- La répétabilité de l'
- : 0,05 mm