- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- LESYH, Table coulissante électrique, Type haute précision, Sans batterie
LESYH, Table coulissante électrique, Type haute précision, Sans batterie
Na LESYH e dua na veiyalayalati ni duidui ni LESH e cake rigidity datou Sisi. Na actuator oqo e vakavinakataka cake na positioning repeatability ki na ± 0.01 SS VV ka vakalevutaka na ni cakacaka e vakatauvatani kei na VERTICAL. Na tabana vakacici external e rawa ni veitokoni inline ena teveli, se ena vakatauvatani ki na imawi se imatau. Na kena oqo e oka kina e dua na ikalawa 24VDC tabana vakacici kei na kena e batiri ka sega ni encoder. Na encoder oqo e vakatara na actuator me vakanukilia ka sega ni yali kina na nona kila positional. Na PLC ni misini e rawa ni raica na ituvatuva ni itavi ni iliuliu ka positional ena vica vata na fieldbus protocols, IO-isema, se vakatauvatani au/O.
-
taille
- Body: 16
- Strokes: 50 ou 100mm
- Charge de travail maximale : 8 kg (horizontal), 12 kg (vertical)
- Maximum poussant la force: 252 N
- Vitesse maximale : 400 mm/s
- La répétabilité de l'
- : 0,01 mm
- Puie mouvement: 0.1mm ou moins