- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- LEY*E Rod, Battery-less Absolute Encoder
LEY*E Rod, Battery-less Absolute Encoder
Na ititoko LEY livaliva actuator sa veiganiti me biliga, dreta, laveta ka tabaka na ivolakerekere. Na tabana vakacici ena rawa ni biu veitokoni e dela ni kena balavu makawa, se inline me baleta na cecere ni makawa. Sa vakarautaki tu e vica na digidigi mounting me na sotavi kina na veika e gadrevi. Na kena oqo e oka kina e dua na tabana vakacici 24VDC kei na kena e batiri ka sega ni encoder. Na encoder oqo e vakatara na actuator me vakanukilia ka sega ni yali kina na nona kila positional. Na PLC ni misini e rawa ni raica na ituvatuva ni itavi ni iliuliu ka positional ena vica vata na fieldbus protocols, IO-isema, se vakatauvatani au/O.
- Tailles de corps: 16, 25, 32, 40
- Charge de travail maximale: 90 kg (horizontal); 53 kg (vertical)
- Force de poussée maximale: 1058 N
- Vitesse maximale 500 mm / s
- Course maximale: 500 mm
- Positionnement répétabilité: ± 0,02 mm