- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Tige guidée LEYG, encodeur absolu sans batterie
Tige guidée LEYG, encodeur absolu sans batterie
Na LEYG e dusimaka na ititoko livaliva actuator ka wasea e dua na LEY actuator kei na dua na bolt ka dau ira na kena isema e ra. Na idusidusi ni titoko e Rotational na mataivalu e sega ni vaka na draiva kei na tabana vakacici, ka ra sa kurabui talega ni ra sa kidacala ka tokoni lateral na icolacola. Na idusidusi digitaki ena vakarautaka na datou Sisi se polo bushing ka. Na tabana vakacici ena rawa ni biu veitokoni e dela ni kena balavu makawa, se inline me baleta na cecere ni makawa. Na kena oqo e oka kina e dua na tabana vakacici 24VDC kei na kena e batiri ka sega ni encoder. Na encoder oqo e vakatara na actuator me vakanukilia ka sega ni yali kina na nona kila positional. Na PLC ni misini e rawa ni raica na ituvatuva ni itavi ni iliuliu ka positional ena vica vata na fieldbus protocols, IO-isema, se vakatauvatani au/O.
- Tailles de corps: 25, 32, 40
- Charge de travail maximale: 90 kg (horizontal; 51 kg (vertical)
- Force de poussée maximale: 1058 N li>
- Vitesse maximale: 500 mm / s
- Course maximale: 300 mm
- Répétabilité du positionnement: ± 0,02 mm