- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Produits pour salle blanche
- LLB
- LLB, propre module Air
LLB, propre module Air
Les applications exigeant de l’air propre telles que des purgeurs d’air, des ioniseurs, des paliers à gaz d’absorption et de transfert et de pression statique ont maintenant une solution modulaire compacte grâce à SMC – le leader mondial de la technologie pneumatique – et à son nouveau module d’air propre de la Série LLB. Conçu initialement pour le marché des semi-conducteurs, le module LLB est disponible dans 23 options différentes qui peuvent être combinées à un grand nombre de composants tels qu’un pressostat numérique un régulateur, un régulateur et un orifice de sortie de pression, une soupape ON/OFF, un limitateur et un filtre. Les bénéfices de cette nouvelle approche modulaire se traduisent par un gain d’espace et de temps d’installation ; de plus, l’inconvénient d’avoir à sélectionner et à acheter des composants individuels en fonction de votre application est maintenant complètement éliminé. Avec un taux nominal de filtration de 0.01 mm, le LLB est sans graisse pour l’espace de contact du fluide – et son assemblage de chambre propre et son double emballage respectent l’accréditation Clean class 10. Conçu pour une utilisation avec de l’air propre ou du gaz N2, le LLB est disponible dans une vaste gamme d’options de de 5 à 100 l/min(ANR) ou de 100 à 500 l/min(ANR).
- Deux régimes de débit.
- Gain despace.
- Travail réduit.
- Sans graisses et sans silicone.
- Assemblage de la chambre propre (classe 10) et double emballage.
- Respecte la norme RoHS.
- Disponible dans 23 configurations différentes.