LLC * A, Base de collecteur pour distributeurs Série LVC, type d'empilage

Les vannes de grande pureté pour les produits chimiques de la série LVC, avec leurs raccords intégrés, éliminent le risque de trouver des liquides résiduels dans le taraudage des canalisations. De plus, leur corps a été conçu pour un débit sans à-coups avec volume mort interne minimal. La construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture sans à-coups et prévient ainsi l'apparition de microbulles. Un joint-guide unique situé sur la tige du piston élimine les mouvements latéraux du clapet et prolonge ainsi la durée de vie du joint tout en réduisant la formation de particules.

  • Type d'embase : associable
  • P (Entrée), A (Sortie) : Entrée commune/Sortie individuelle
  • Stations de vanne : 2 à 5
  • Taille de la tuyauterie (orifice P) :  3/8, 1/2., 3/4
  • Taille de la tuyauterie (orifice A):  1/4, 3/8, 1/2, 3/4
LLC * A, Base de collecteur pour distributeurs Série LVC, type d'empilage
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Classe du corps Configuration Status
Stations Configuration Status
Taille de la tuyauterie-Orifice P/Conn.L Configuration Status
Taille de la tuyauterie-Orifice P/Conn. R Configuration Status