- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Raccords
- QL
- LQ1, haute pureté fluoropolymère Montage, raccordement tubes
LQ1, haute pureté fluoropolymère Montage, raccordement tubes
SMC haute pureté série HYPER FITTING LQ * répond aux dernières exigences en matière de contrôle de processus. Du nettoyage des pièces à l'assemblage et à l'emballage, tous les processus sont contrôlés pour la propreté, et l'utilisation du nouveau PFA élimine pratiquement la génération de particules et le COT (carbone organique total) permettant une utilisation en toute confiance pour les applications les plus exigeantes. Si les chimies ou les exigences de débit sont modifiées pendant le processus, notre conception de joint facial permet un changement rapide des tubes et / ou des diamètres de tube, en utilisant le même corps de raccord.
- Raccord en fluoropolymère de haute pureté
- Connexion filetée
- Pression de service maximale (à 20 °): 1,0 MPa
- Température de fonctionnement: 0 à 200 ° C
- Variété de combinaisons de tailles disponibles LI> UL>